(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

下模模座用鋼珠導引襯套用彈簧(組合/單品/小零件:小零件)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
組合/單品/小零件
品牌
公差範圍

    下模座用鋼珠導引襯套用彈簧

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    下模座用鋼珠導引襯套用彈簧

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    組合/單品/小零件小零件
    品牌MISUMI
    公差範圍5μm

    Loading...

    1. 1

    下模模座用鋼珠導引襯套用彈簧相關分類