(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

模座用一般導柱組(導柱安裝方式:壓入型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
襯套安裝方式
組合/單品/小零件
導柱安裝方式
襯套種類
剛性型
品牌
公差範圍

    模座用一般導柱組 -壓入導柱-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    模座用一般導柱組 -壓入導柱-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    襯套安裝方式LOCTITE黏接
    組合/單品/小零件組件
    導柱安裝方式壓入型
    襯套種類一般 / 無給油 / 銅合金 / 銅合金無給油
    剛性型一般導柱
    品牌MISUMI
    公差範圍5μm

    Loading...

    1. 1

    模座用一般導柱組相關分類