(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

模座用滾軸導柱組(襯套的固定方式:可動停止塊)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  • 11天以内
  • 15天以内
  • 18天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
剛性型
襯套的固定方式
組合/單品/小零件
導柱安裝方式
品牌
公差範圍

    模座用滾軸導柱組

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    模座用滾軸導柱組

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 8天~
    剛性型滾軸導柱
    襯套的固定方式可動停止塊
    組合/單品/小零件組件
    導柱安裝方式快速更換型
    品牌MISUMI
    公差範圍5μm

    Loading...

    1. 1

    模座用滾軸導柱組相關分類