(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
剝料板導引襯套 -精密級・無給油型・燒結合金・LOCTITE接著型・直柱型-
MISUMI
精密級・無給油・特殊燒結合金・LOCTITE黏著・直柱型的剝料板導引襯套。公差為2μm。材質為特殊燒結合金。適用於高速、高精度、多量生產的精密級或超精密級連續模。與TG/SG系列相比,襯套的表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
剝料板導引襯套 -精密級・無給油型・燒結合金・LOCTITE接著型・附頭緣-
MISUMI
精密級・無給油・特殊燒結合金・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。公差為2μm。材質為特殊燒結合金。適用於高速、高精度、多量生產的精密級或超精密級連續模。與TG/SG系列相比,襯套的表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
種類 |
材質 |
襯套安裝方式 |
襯套種類 |
公差範圍 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 6天~ | 6天~ |
種類 | 導引襯套 | 導引襯套 |
材質 | 特殊燒結合金 | 特殊燒結合金 |
襯套安裝方式 | LOCTITE黏接 | LOCTITE黏接 |
襯套種類 | 一般(無給油) | 一般(無給油) |
公差範圍 | 2μm | 2μm |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策