(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

剝料板導引襯套 -公差範圍2μm-(材質:SUJ2)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
種類
材質
襯套安裝方式
襯套種類
公差範圍
品牌

    剝料板導引襯套 -精密級・給油型・LOCTITE接著型・附頭緣-

      剝料板導引襯套 -精密級・給油型・LOCTITE接著型・直柱型-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      剝料板導引襯套 -精密級・給油型・LOCTITE接著型・附頭緣-

      剝料板導引襯套 -精密級・給油型・LOCTITE接著型・直柱型-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 4天~ 4天~
      種類導引襯套導引襯套
      材質SUJ2SUJ2
      襯套安裝方式LOCTITE黏接LOCTITE黏接
      襯套種類一般(給油)一般(給油)
      公差範圍2μm2μm
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      剝料板導引襯套 -公差範圍2μm-相關分類