(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
直柱型的剝料板導銷。公差為3μm。材質為SUJ2。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。導銷支撐部的公差精度為0/+0.003。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
附頭緣的剝料板導銷。公差為3μm。材質為SUJ2。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。導銷支撐部的公差精度為0/+0.003。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
快速更換型的剝料板導銷。公差為3μm。材質為SUJ2。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。導銷支撐部的公差精度為0/+0.003。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
種類 |
銷型 |
材質 |
公差範圍 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
系列名稱 | |||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 3天~ | 3天~ | 3天~ |
種類 | 導柱 | 導柱 | 導柱 |
銷型 | 直柱型 | 肩狀 | 快速更換型 |
材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
公差範圍 | 3μm | 3μm | 3μm |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策