(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

剝料板導引襯套(襯套種類:鋼珠襯套用)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 2天以内
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
襯套安裝方式
種類
襯套種類
公差範圍
品牌
  • 促銷至 2024/09/30截止

剝料板導引襯套 -鋼球襯套用・LOCTITE接著型・直柱型-

  • 促銷至 2024/09/30截止

剝料板導引襯套 -鋼球襯套用 厚壁LOCTITE接著型 直柱型-

    剝料板導引襯套 -鋼球襯套用・LOCTITE接著型・附頭緣-

    廠牌

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    系列名稱

    剝料板導引襯套 -鋼球襯套用・LOCTITE接著型・直柱型-

    剝料板導引襯套 -鋼球襯套用 厚壁LOCTITE接著型 直柱型-

    剝料板導引襯套 -鋼球襯套用・LOCTITE接著型・附頭緣-

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    標準出貨日 當日可能~ 當日可能~ 2天~
    材質SUJ2SUJ2SUJ2
    襯套安裝方式LOCTITE黏接LOCTITE黏接LOCTITE黏接
    種類導引襯套導引襯套導引襯套
    襯套種類鋼珠襯套用鋼珠襯套用鋼珠襯套用
    公差範圍5μm5μm5μm
    品牌MISUMIMISUMIMISUMI

    Loading...

    1. 1

    剝料板導引襯套相關分類