(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

剝料板導銷(銷型:快速更換‧兩攻牙型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 2天以内
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 8天以内
  • 12天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
銷型
種類
公差範圍
品牌

    剝料板導銷 -快速更換型・兩攻牙型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    剝料板導銷 -快速更換型・兩攻牙型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 2天~
    材質SUJ2
    銷型快速更換‧兩攻牙型
    種類導柱
    公差範圍5μm
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    剝料板導銷相關分類