(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 4天~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
類型 |
材質 |
對應沖頭形狀 |
構成零件 |
品牌 |
|
| ||||
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 當日可能~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
類型 | 2螺栓固定・NC加工用 | 2螺栓固定・NC加工用 | 2螺栓固定・NC加工用 | NC加工用單支螺栓固定型 | 2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用 |
材質 | - | - | - | - | - |
對應沖頭形狀 | 沖孔下模用 | 圓形沖頭用 | 圓形沖頭用 / 沖孔下模用 | - | 圓形沖頭用 / 沖孔下模用 |
構成零件 | 墊板單件 | 墊板單件 | 墊板單件 | 墊板單件 | 墊板單件 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策