(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

沖頭固定座(對應沖頭形狀:沖孔下模用)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌

    NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    合配加工用沖頭固定座組

    • 促銷至 2025/03/31截止

    NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

      NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

        方形沖頭固定座組

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

        合配加工用沖頭固定座組

        NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

        NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

        方形沖頭固定座組

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 4天~ 4天~ 4天~ 5天~ 4天~
        類型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用
        材質S45CS45CS45CS45CS45C
        對應沖頭形狀沖孔下模用沖孔下模用沖孔下模用沖孔下模用沖孔下模用
        構成零件組件 / 墊板單件組件組件 / 墊板單件組件組件 / 墊板單件
        品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        沖頭固定座相關分類