(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

沖頭固定座(對應沖頭形狀:圓形沖頭用)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌

    NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    合配加工用沖頭固定座組

      NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

      • 促銷至 2025/03/31截止

      沖頭固定座墊

        高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/省空間附定位孔沖頭用-

          方形沖頭固定座組

          • 促銷至 2025/03/31截止

          合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

          • 促銷至 2025/03/31截止

          NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

            NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

              高張力鋼用高耐久型固定座組

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

              合配加工用沖頭固定座組

              NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

              沖頭固定座墊

              高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/省空間附定位孔沖頭用-

              方形沖頭固定座組

              合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

              NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

              NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

              高張力鋼用高耐久型固定座組

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 4天~ 當日可能~ 4天~ 當日可能~ 4天~ 4天~ 當日可能~ 當日可能~ 5天~ 5天~
              類型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用NC加工用單支螺栓固定型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用刃口配合加工用單支螺栓固定型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用
              材質S45CS45CS45C-SCM440S45CS45CS45CS45CSCM440
              對應沖頭形狀圓形沖頭用圓形沖頭用圓形沖頭用圓形沖頭用圓形沖頭用圓形沖頭用圓形沖頭用圓形沖頭用圓形沖頭用圓形沖頭用
              構成零件組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體墊板單件組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體 / 墊板單件組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體 / 墊板單件組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體
              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

              Loading...

              1. 1

              沖頭固定座相關分類