(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

沖頭固定座(類型:刃口配合加工用單支螺栓固定型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌
  • 促銷至 2024/09/30截止

合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

廠牌

MISUMI

系列名稱

合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

CAD
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~
類型刃口配合加工用單支螺栓固定型
材質S45C
對應沖頭形狀圓形沖頭用 / 異形沖頭用
構成零件組件 / 組件(無墊板) / 單本體
品牌MISUMI

Loading...

  1. 1

沖頭固定座相關分類