(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

異形狀方形沖孔下模(沖孔下模(組裝部)形狀:單邊法蘭型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
刃口形狀
材質
類型
沖孔下模(組裝部)形狀
品牌

    異形孔方形下模 -單邊法蘭型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    異形孔方形下模 -單邊法蘭型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 5天~
    表面處理
    刃口形狀2H ~ 29K
    材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼
    類型方形沖頭
    沖孔下模(組裝部)形狀單邊法蘭型
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    異形狀方形沖孔下模相關分類