(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

異形狀沖頭導引襯套(刃口形狀:27K)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
沖孔下模(組裝部)形狀
沖頭桿(組裝部)形狀
刃口形狀
表面處理
品牌

    異形孔沖頭導引襯套

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    異形孔沖頭導引襯套

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 6天~
    類型沖頭導引襯套
    材質相當於SKD11
    沖孔下模(組裝部)形狀肩狀 / 直柱型
    沖頭桿(組裝部)形狀-
    刃口形狀27K
    表面處理
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    異形狀沖頭導引襯套相關分類