(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

異形狀沖頭導引襯套(刃口形狀:2H)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  1. 1
  • 異形孔沖頭導引襯套

    異形孔沖頭導引襯套

    MISUMI

    異形孔沖頭導引襯套。材質為模具鋼。可以選擇法蘭型和直柱型。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 5天~

Loading...

  1. 1

異形狀沖頭導引襯套相關分類