(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

異形狀直柱式沖頭(刃口形狀:18J)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 11天以内
  • 15天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
刃口形狀
沖頭桿(組裝部)形狀
材質
類型
品牌

    異形孔直柱式沖頭

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    異形孔直柱式沖頭

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 11天~
    表面處理無 / TiCN
    刃口形狀18J
    沖頭桿(組裝部)形狀標準型 / 附攻牙 / 附鍵槽
    材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 or相當於SKD11 / 相當於SKH51
    類型直柱型沖頭
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    異形狀直柱式沖頭相關分類