(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

異形狀定位珠沖頭

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
表面處理
沖頭桿(組裝部)形狀
材質
類型
品牌

    異形孔定位珠沖頭 -附扳手槽-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    異形孔定位珠沖頭 -附扳手槽-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 8天~
    刃口形狀8L
    表面處理
    沖頭桿(組裝部)形狀附扳手溝
    材質相當於SKD11
    類型定位珠沖頭
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    異形狀定位珠沖頭相關分類