(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

折曲・成形沖頭&下模(16形狀)(桿(組裝部)形狀:附鍵槽)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
材質
桿(組裝部)形狀
品牌

    折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

      折曲・成形沖頭&下模 -外形自由指定型-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

      折曲・成形沖頭&下模 -外形自由指定型-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 8天~ 11天~
      前端形狀2A ~ 6C2A ~ 6C
      材質相當於SKD11 / 相當於SKH51相當於SKD11
      桿(組裝部)形狀附鍵槽附鍵槽
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      折曲・成形沖頭&下模(16形狀)相關分類