(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

折曲・成形沖頭&下模(16形狀)(桿(組裝部)形狀:附攻牙)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
材質
桿(組裝部)形狀
品牌

    折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

      短型折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

        折曲・成形沖頭&下模 -外形自由指定型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

        短型折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

        折曲・成形沖頭&下模 -外形自由指定型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 8天~ 8天~ 11天~
        前端形狀2A ~ 6C2A ~ 4D2A ~ 6C
        材質相當於SKD11 / 相當於SKH51相當於SKD11相當於SKD11
        桿(組裝部)形狀附攻牙附攻牙附攻牙
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        折曲・成形沖頭&下模(16形狀)相關分類