(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

拉伸用沖頭(30形狀)(表面處理:TiCN)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 8天以内
  • 11天以内
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無頂料
刃口形狀
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
品牌

    成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

      成形頂料沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

      成形頂料沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 6天~ 6天~
      有無頂料
      刃口形狀2A ~ 11D2A ~ 9D
      材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼
      表面處理TiCNTiCN
      桿(組裝部)形狀標準型 / 附定位孔型 / 附攻牙標準型 / 附定位孔型
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      拉伸用沖頭(30形狀)相關分類