(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

拉伸用沖頭(30形狀)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 8天以内
  • 11天以内
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無頂料
刃口形狀
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
品牌

    成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

      成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

        成形沖頭 -DLC被覆處理-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

        成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

        成形沖頭 -DLC被覆處理-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 6天~ 6天~ 11天~
        有無頂料
        刃口形狀10C10C10C
        材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
        表面處理DICOAT / TiCN / HW被覆處理無 / 拋光加工無DLC鍍層 / DLC基底WPC
        桿(組裝部)形狀標準型 / 附定位孔型 / 附攻牙標準型 / 附定位孔型 / 附攻牙標準型 / 附攻牙
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        拉伸用沖頭(30形狀)相關分類