(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

打點沖頭(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
材質
品牌

    打點沖頭 -SR型-

      打點沖頭 -段差式SR型-

        打點沖頭 -階段式錐度型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        打點沖頭 -SR型-

        打點沖頭 -段差式SR型-

        打點沖頭 -階段式錐度型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 6天~ 6天~ 6天~
        刃口形狀SR型段差SR型段差錐形
        材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        打點沖頭相關分類