(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

打點沖頭(刃口形狀:段差SR型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
材質
品牌

    打點沖頭 -段差式SR型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    打點沖頭 -段差式SR型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 6天~
    刃口形狀段差SR型
    材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    打點沖頭相關分類