(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精密級超硬直柱式沖頭(材質:超硬V30(HIP))

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
沖頭/沖孔下模
沖頭桿(組裝部)形狀
材質
有無逃氣孔
品牌

    精密級超硬直柱式沖頭

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    精密級超硬直柱式沖頭

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 13天~
    刃口形狀D / R / E
    沖頭/沖孔下模方形沖頭
    沖頭桿(組裝部)形狀標準型 / 附鍵槽 / 附攻牙 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形
    材質超硬V30(HIP)
    有無逃氣孔
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    精密級超硬直柱式沖頭相關分類