(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
帶鍵槽的精密級(同軸度0.005,真圓度0.003)肩狀沖頭。材質可選用模具鋼和粉末高速鋼。另有標準型和拋光加工可選。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
帶鍵槽的精密級(同軸度0.005,真圓度0.003)附通氣孔肩狀沖頭。材質可選用模具鋼和粉末高速鋼。另有標準型和拋光加工可選。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的精密級帶鍵槽超硬肩狀沖頭,同軸度為0.003。可以選擇標準型和拋光加工型。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的精密級帶鍵槽附通氣孔超硬肩狀沖頭,同軸度為0.003。可以選擇標準型和拋光加工型。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
刃口形狀 |
沖頭/沖孔下模 |
沖頭桿(組裝部)形狀 |
材質 |
有無逃氣孔 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 8天~ | 8天~ | 8天~ | 8天~ |
刃口形狀 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
沖頭/沖孔下模 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
沖頭桿(組裝部)形狀 | 附鍵槽 | 附鍵槽 | 附鍵槽 | 附鍵槽 |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 超硬V30(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) | 超硬V30(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) |
有無逃氣孔 | 無 | 有 | 無 | 有 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策