(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

基本型超硬方形沖孔下模(外觀形狀:直柱型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
外觀形狀
材質
品牌

    基本型超硬方形沖孔下模 -直柱型 單邊法蘭型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    基本型超硬方形沖孔下模 -直柱型 單邊法蘭型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 8天~
    外觀形狀直柱型
    材質超硬V40(HIP)
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    基本型超硬方形沖孔下模相關分類