(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

厚板用方形沖頭(材質:相當於SKD11)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 9天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
桿(組裝部)形狀
刃口形狀
前端形狀
有無頂料
材質
品牌

    方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・雙邊法蘭型-

      方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・單邊法蘭型-

        方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·WPC®處理-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・雙邊法蘭型-

        方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・單邊法蘭型-

        方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·WPC®處理-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 6天~ 6天~ 9天~
        表面處理WPC
        桿(組裝部)形狀雙邊止廻形單邊法蘭型單邊法蘭型 / 雙邊止廻形
        刃口形狀D / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
        前端形狀標準型標準型標準型
        有無頂料
        材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        厚板用方形沖頭相關分類