(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 9天~ |
---|
標準出貨日: | 9天~ |
---|
方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·HW被覆處理-
MISUMI
法蘭部加厚,帶HW鍍膜處理,是透過WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN塗層的附著力、耐磨性、疲勞強度和抗咬合性的方形沖頭。材質可選用模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。
標準出貨日: | 9天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
表面處理 |
桿(組裝部)形狀 |
刃口形狀 |
前端形狀 |
有無頂料 |
材質 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 6天~ | 6天~ | 9天~ | 9天~ | 9天~ |
表面處理 | 無 | 無 | TiCN | WPC | HW被覆處理 |
桿(組裝部)形狀 | 雙邊止廻形 | 單邊法蘭型 | 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形 | 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形 | 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形 |
刃口形狀 | E | E | E | E | E |
前端形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
有無頂料 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策