(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

厚板用方形沖頭(桿(組裝部)形狀:單邊法蘭型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 9天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
桿(組裝部)形狀
刃口形狀
前端形狀
有無頂料
材質
品牌

    方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·WPC®處理-

      方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・單邊法蘭型-

        方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・TiCN被覆處理-

          方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·HW被覆處理-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·WPC®處理-

          方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・單邊法蘭型-

          方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・TiCN被覆處理-

          方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·HW被覆處理-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 9天~ 6天~ 9天~ 9天~
          表面處理WPCTiCNHW被覆處理
          桿(組裝部)形狀單邊法蘭型單邊法蘭型單邊法蘭型單邊法蘭型
          刃口形狀D / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
          前端形狀標準型標準型標準型標準型
          有無頂料
          材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

          Loading...

          1. 1

          厚板用方形沖頭相關分類