(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

厚板用方形沖頭(表面處理:HW被覆處理)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 9天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
桿(組裝部)形狀
刃口形狀
前端形狀
有無頂料
材質
品牌

    方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·HW被覆處理-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·HW被覆處理-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 9天~
    表面處理HW被覆處理
    桿(組裝部)形狀單邊法蘭型 / 雙邊止廻形
    刃口形狀D / R / E / G
    前端形狀標準型
    有無頂料
    材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    厚板用方形沖頭相關分類