(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

方形沖頭(材質:相當於SKH51 or相當於SKD11)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 9天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  • 14天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無頂料
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
刃口形狀
前端形狀
品牌

    方形沖頭 -外形自由指定型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    方形沖頭 -外形自由指定型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 11天~
    有無頂料
    材質相當於SKH51 or相當於SKD11
    表面處理
    桿(組裝部)形狀附攻牙 / 附鍵槽 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形
    刃口形狀D / R / E / G
    前端形狀標準型
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    方形沖頭相關分類