(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

廢料去除設備(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無廢料阻塞對策
品牌

    廢料去除器 -材料搬運裝置-最大搬運荷重 500N-

      廢料去除器 -材料搬運裝置-最大搬運荷重 150N-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      廢料去除器 -材料搬運裝置-最大搬運荷重 500N-

      廢料去除器 -材料搬運裝置-最大搬運荷重 150N-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 4天~ 4天~
      有無廢料阻塞對策
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      廢料去除設備相關分類