(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
適用於為防止廢料逆流、阻塞而搭配真空幫浦等抽吸裝置時使用的附頭緣型沖孔下模。在切刃附近設有空氣導入孔,使用真空幫浦等進行抽吸時,會在沖孔下模內部產生空氣流動。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
適用於為防止廢料逆流、阻塞而搭配真空幫浦等抽吸裝置時使用的直柱型沖孔下模。在切刃附近設有空氣導入孔,使用真空幫浦等進行抽吸時,會在沖孔下模內部產生空氣流動。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
刃口形狀 |
外觀形狀 |
材質 |
有無廢料阻塞對策 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 5天~ |
刃口形狀 | A | A |
外觀形狀 | 肩狀 | 直柱型 |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
有無廢料阻塞對策 | 有 | 有 |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 64-67 / 61-64 / 60-63 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策