(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
*擴充外徑規格尺寸(Φ32~56)
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*廢料逆流對策反錐是什麼?
廢料逆流對策反錐是指在沖孔下模的刃口往內作微小的傾斜度,進而達到防止廢料逆流的效果。
對於沖切高張力材料時廢料容易收縮的情況有效。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*廢料逆流對策反錐是什麼?
廢料逆流對策反錐是指在沖孔下模的刃口往內作微小的傾斜度,進而達到防止廢料逆流的效果。
對於沖切高張力材料時廢料容易收縮的情況有效。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*廢料逆流對策反錐是什麼?
廢料逆流對策反錐是指在沖孔下模的刃口往內作微小的傾斜度,進而達到防止廢料逆流的效果。
對於沖切高張力材料時廢料容易收縮的情況有效。
標準出貨日: | 10天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
刃口形狀 |
廢料逆流對策 |
外觀形狀 |
有無廢料阻塞對策 |
材質 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
系列名稱 | |||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 6天~ | 6天~ | 10天~ |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
廢料逆流對策 | 倒錐形 | 倒錐形 | 倒錐形 |
外觀形狀 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 |
有無廢料阻塞對策 | 無 | 無 | 無 |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 60-63 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策