(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

廢料逆流對策沖孔下模(外觀形狀:定位銷止迴型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
外觀形狀
有無廢料阻塞對策
材質
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    廢料逆流對策沖孔下模 -定位銷止迴型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    廢料逆流對策沖孔下模 -定位銷止迴型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 5天~
    外觀形狀定位銷止迴型
    有無廢料阻塞對策
    材質相當於SKD11
    刃口形狀A / D / R / E / G
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)60-63

    Loading...

    1. 1

    廢料逆流對策沖孔下模相關分類