(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

廢料逆流對策沖孔下模(外觀形狀:直柱型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
外觀形狀
有無廢料阻塞對策
材質
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    廢料逆流對策沖孔下模 -直柱型・一般型-

      廢料逆流對策沖孔下模 -直柱型-

        廢料逆流對策錐度式沖孔下模 -直柱型-

          廢料逆流對策全長指定型沖孔下模 -直柱型-

            廢料逆流對策自由指定尺寸型沖孔下模 全長・刃長・逃料孔指定型 -直柱型-

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            廢料逆流對策沖孔下模 -直柱型・一般型-

            廢料逆流對策沖孔下模 -直柱型-

            廢料逆流對策錐度式沖孔下模 -直柱型-

            廢料逆流對策全長指定型沖孔下模 -直柱型-

            廢料逆流對策自由指定尺寸型沖孔下模 全長・刃長・逃料孔指定型 -直柱型-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~ 8天~ 8天~
            外觀形狀直柱型直柱型直柱型直柱型直柱型
            有無廢料阻塞對策
            材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11相當於SKD11
            刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
            硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 60-6364-67 / 61-64 / 60-6360-6360-63

            Loading...

            1. 1

            廢料逆流對策沖孔下模相關分類