(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

剝料板固定用直柱式導引沖頭(前端形狀:直柱型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
材質
桿(組裝部)形狀
組裝板
表面處理
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・DLC被覆處理-

      剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・一般・拋光加工-

        剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・TiCN被覆處理・DLC被覆處理-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・DLC被覆處理-

        剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・一般・拋光加工-

        剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・TiCN被覆處理・DLC被覆處理-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 詢價 5天~ 6天~
        前端形狀直柱型直柱型直柱型
        材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
        桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型
        組裝板剝料板剝料板剝料板
        表面處理無DLC鍍層無 / 拋光加工TiCN / 無DLC鍍層
        刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角&錐形前端R角&錐形
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI
        硬度(HRC)64-67 / 61-6464-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 61-64

        Loading...

        1. 1

        剝料板固定用直柱式導引沖頭相關分類