(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・一般・拋光加工・TiCN被覆處理-
MISUMI
安裝於剝料板固定用的導引沖頭,沖頭固定部和前端定位部具有相同的直徑。適用於安裝間距較小時。有常規的拋光處理、、提高耐磨性的 TiCN 塗層或前端經過拋光以提高表面粗糙可以選擇。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・一般・拋光加工-
MISUMI
這是一款同時具有前端R角且總長為高精度公差的導向沖頭。沖頭固定部和前端定位部具有相同的直徑。適用於安裝間距較小時。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・TiCN被覆處理・DLC被覆處理-
MISUMI
這是一款同時具有前端R角且總長為高精度公差的導向沖頭。沖頭固定部和前端定位部具有相同的直徑。適用於安裝間距較小時。有TiCN 處理和 DLC處理。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 詢價 |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
材質 |
桿(組裝部)形狀 |
組裝板 |
表面處理 |
刃口形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 6天~ | 6天~ | 詢價 |
前端形狀 | 標準型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 |
材質 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
組裝板 | 剝料板 | 剝料板 | 剝料板 | 剝料板 |
表面處理 | 無 / TiCN / 拋光加工 | 無 / 拋光加工 | TiCN / 無DLC鍍層 | 無DLC鍍層 |
刃口形狀 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端R角&錐形 | 前端R角&錐形 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 61-64 | 61-64 | 61-64 | 61-64 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策