(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
這是一種安裝在剝料板上的導引沖頭,可讓您使用方孔或長方孔而不是圓孔來定位工件。由於不需要定位孔,因此當沒有足夠的空間進行剝料佈局時推薦使用。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
安裝於剝料板固定用的導引沖頭。與組裝在模板的導引沖頭相比,可以減少沖頭與工件的摩擦範圍。在這種情況下,由於剝料板作為定位參考,建議使用剝料板導銷來調節剝料動作。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・一般・拋光加工・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
用於固定脫料板的導引沖頭,前端工件的矯直部分形狀平滑,到定位部分的長度(F尺寸、L尺寸)公差為±0.05mm。適用於精密模具,頭緣厚度也具有負公差。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
材質 |
桿(組裝部)形狀 |
組裝板 |
刃口形狀 |
表面處理 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | 剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・一般・拋光加工・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)- | |||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 6天~ | 6天~ | 5天~ | 6天~ |
前端形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
材質 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
組裝板 | 剝料板 | 剝料板 | 剝料板 | 剝料板 |
刃口形狀 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端異形 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端R角&錐形 |
表面處理 | 拋光加工 | 無 | 無 | 無 / 拋光加工 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策