(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直柱式導引沖頭(組裝板:沖板)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
刃口形狀
前端形狀
材質
桿(組裝部)形狀
組裝板
品牌
硬度(HRC)

    直柱式導引沖頭

      直柱式導引沖頭 -TiCN被覆處理-

        直柱式導引沖頭 -拋光加工-

          直柱式導引沖頭 -DLC被覆處理-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          直柱式導引沖頭

          直柱式導引沖頭 -TiCN被覆處理-

          直柱式導引沖頭 -拋光加工-

          直柱式導引沖頭 -DLC被覆處理-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 5天~ 6天~ 5天~ 11天~
          表面處理TiCN拋光加工無DLC鍍層
          刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型
          前端形狀直柱型直柱型直柱型直柱型
          材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
          桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型
          組裝板沖板沖板沖板沖板
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
          硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 61-6464-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 61-64

          Loading...

          1. 1

          直柱式導引沖頭相關分類