(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 12天~ |
---|
附攻牙導引沖頭 -TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
使用螺栓固定的導引沖頭。前端塗採用TiCN 和 DLC 塗層。 HW/NW 塗層結合 WPC® 處理來提高塗層的耐用性。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
刃口形狀 |
表面處理 |
材質 |
前端形狀 |
組裝板 |
桿(組裝部)形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
系列名稱 | 附攻牙導引沖頭 -TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)- | ||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 12天~ | 6天~ | 6天~ |
刃口形狀 | 前端R角 | 前端R角 | 前端R角 |
表面處理 | HX被覆處理 | 無 | TiCN / HW被覆處理 / DLC基底WPC / 無DLC鍍層 |
材質 | 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 |
前端形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
組裝板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 |
桿(組裝部)形狀 | 附攻牙 | 附攻牙 | 附攻牙 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 | 64-67 / 60-63 | 64-67 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策