(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

導引沖頭(硬度(HRC):60-63)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
刃口形狀
材質
前端形狀
組裝板
桿(組裝部)形狀
品牌
硬度(HRC)

    導引沖頭

      導引沖頭 -前端直徑固定型-

        導引沖頭 -DICOAT處理-

          導引沖頭 -拋光加工-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          導引沖頭

          導引沖頭 -前端直徑固定型-

          導引沖頭 -DICOAT處理-

          導引沖頭 -拋光加工-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 5天~ 6天~ 5天~ 5天~
          表面處理DICOAT拋光加工
          刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角前端R角 / 前端錐形前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型
          材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11
          前端形狀標準型標準型標準型標準型
          組裝板沖板沖板沖板沖板
          桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
          硬度(HRC)60-6360-6360-6360-63

          Loading...

          1. 1

          導引沖頭相關分類