(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

基本型沖頭(硬度(HRC):61-64)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無沖裁厚板
桿(組裝部)形狀
頂料型
表面處理
材質
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    基本形沖頭

      基本形厚板用沖頭

        基本型頂料沖頭

          基本型厚板用附定位孔頂料沖頭

            基本型厚板用附定位孔沖頭

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            基本形沖頭

            基本形厚板用沖頭

            基本型頂料沖頭

            基本型厚板用附定位孔頂料沖頭

            基本型厚板用附定位孔沖頭

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 5天~ 3天~ 3天~ 5天~ 5天~
            有無沖裁厚板
            桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型附定位孔型附定位孔型
            頂料型標準型標準型 / 彈簧&銷加強型
            表面處理
            材質相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51
            前端形狀基本型基本型基本型基本型基本型
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
            硬度(HRC)61-6461-6461-6461-6461-64

            Loading...

            1. 1

            基本型沖頭相關分類