(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

基本型沖頭(硬度(HRC):64-67)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無沖裁厚板
桿(組裝部)形狀
頂料型
表面處理
材質
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    基本形沖頭

      基本形厚板用沖頭

        基本型頂料沖頭

          基本型厚板用附定位孔沖頭

            基本型附攻牙沖頭

              基本型厚板用頂料沖頭

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              基本形沖頭

              基本形厚板用沖頭

              基本型頂料沖頭

              基本型厚板用附定位孔沖頭

              基本型附攻牙沖頭

              基本型厚板用頂料沖頭

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 5天~ 3天~ 5天~ 5天~ 3天~ 5天~
              有無沖裁厚板
              桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型附定位孔型附攻牙標準型
              頂料型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧&銷加強型
              表面處理
              材質粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼
              前端形狀基本型基本型基本型基本型基本型基本型
              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
              硬度(HRC)64-6764-6764-6764-6764-6764-67

              Loading...

              1. 1

              基本型沖頭相關分類