(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

基本型沖頭(桿(組裝部)形狀:附攻牙)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無沖裁厚板
桿(組裝部)形狀
頂料型
表面處理
材質
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    基本型附攻牙沖頭

      基本型附攻牙頂料沖頭(基本型附鍵槽頂料沖頭)

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      基本型附攻牙沖頭

      基本型附攻牙頂料沖頭(基本型附鍵槽頂料沖頭)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 3天~ 5天~
      有無沖裁厚板
      桿(組裝部)形狀附攻牙附攻牙
      頂料型標準型
      表面處理
      材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11
      前端形狀基本型基本型
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)64-67 / 60-6360-63

      Loading...

      1. 1

      基本型沖頭相關分類