(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
厚板用二段式沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此款厚板用兩段式沖頭經過與WPC® 處理結合而改善鍍膜的附著性。當指定的刃口P徑較小且難以確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
・重新評估表面處理,可以降低維護工時和總成本。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
厚板用頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型 一般型・TiCN被覆處理-
MISUMI
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。
由於柄部沒有側孔,相較於一般的厚板用頂料沖頭,沖頭不易斷裂。
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
- 推薦使用於高張力鋼板,擔心頭緣損壞時,例如沖孔高強度材質時。
・透過對厚板沖裁沖頭進行雙塗層處理(TD處理),提高了沖頭邊緣的耐磨性。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。
由於柄部沒有側孔,相較於一般的厚板用頂料沖頭,沖頭不易斷裂。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
厚板用沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選用表面處理,可以減少維護工時和總成本。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選用表面處理,可以減少維護工時和總成本。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
・沖裁厚板的沖頭採用雙塗層處理(TD處理),提高沖頭刃口的耐磨性。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・WPC®處理・HW被覆處理-
MISUMI
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。
由於柄部沒有側孔,相較於一般的厚板用頂料沖頭,沖頭不易斷裂。
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是RW塗層]
它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。
與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
- 推薦使用於高張力鋼板,擔心頭緣損壞時,例如沖孔高強度材質時。
・透過對厚板沖裁沖頭進行雙塗層處理(TD處理),提高了沖頭邊緣的耐磨性。
[什麼是RW塗層]
它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。
與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·全長指定·B尺寸固定型·RW被覆處理-
MISUMI
- 推薦使用於高張力鋼板,擔心頭緣損壞時,例如沖孔高強度材質時。
・總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。由於柄部沒有側孔,
相較於一般的厚板用頂料沖頭,沖頭不易斷裂。
[什麼是RW塗層]
它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。
與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
與傳統的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理,且與 WPCⓇ 處理相結合,提高了塗層附著力的厚板用二段式沖頭。適用於在指定刃口口徑的情況下無法確保刃口長度時。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・HX被覆處理・RX被覆處理-
MISUMI
- 推薦使用於高張力鋼板,擔心頭緣損壞時,例如沖孔高強度材質時。
・總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。由於柄部沒有側孔,
相較於一般的厚板用頂料沖頭,沖頭不易斷裂。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
・透過重新選用表面處理,可以減少維護工時和總成本。
標準出貨日: | 15天~ |
---|
厚板用頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理・彈簧&銷加強型-
MISUMI
沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 15天~ |
---|
MISUMI
此款厚板用兩段式沖頭經過沖壓模具普遍使用的TiCN鍍膜處理。當指定的刃口P徑較小且難以確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
此款厚板用兩段式沖頭結合氮化處理而改善鍍膜的附著性。當指定的刃口P徑較小且難以確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
與傳統的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理,並結合氮化處理的厚板用兩段式沖頭。當指定的刃口P徑較小且難以確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
標準出貨日: | 15天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
刃口形狀 |
材質 |
表面處理 |
頂料型 |
桿(組裝部)形狀 |
有無沖裁厚板 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 3天~ | 3天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 4天~ | 5天~ | 12天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 7天~ | 7天~ | 7天~ | 7天~ | 12天~ | 15天~ | 5天~ | 12天~ | 15天~ | 5天~ | 12天~ | 15天~ |
前端形狀 | 2階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 2階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 2階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 2階 | 2階 | 2階 |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
材質 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 |
表面處理 | HW被覆處理 | 無 | 無 | TiCN | TiCN | 無 | WPC | DICOAT | TiCN | 無 | HW被覆處理 | HX被覆處理 | WPC | 拋光加工 | DICOAT | 拋光加工 | HW被覆處理 / WPC | RW被覆處理 | RW被覆處理 | RW被覆處理 | RW被覆處理 | RX被覆處理 / HX被覆處理 | RX被覆處理 | HW被覆處理 | HX被覆處理 | RX被覆處理 | TiCN | HX被覆處理 | RX被覆處理 |
頂料型 | 無 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 無 | 無 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 無 | 無 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
有無沖裁厚板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策