(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
厚板用頂料沖頭 ・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・WPC®處理・HW被覆處理-
MISUMI
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。
由於柄部沒有側孔,相較於一般的厚板用頂料沖頭,沖頭不易斷裂。
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
刃口形狀 |
材質 |
表面處理 |
頂料型 |
桿(組裝部)形狀 |
有無沖裁厚板 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
系列名稱 | |||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 5天~ | 5天~ |
前端形狀 | 單階 | 單階 | 單階 |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
材質 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 |
表面處理 | WPC | WPC | WPC |
頂料型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
有無沖裁厚板 | 有 | 有 | 有 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 61-64 | 64-67 | 64-67 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策