(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RW塗層]
它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。
與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是DLC塗層]
・與其他塗層相比,其最大的特徵是低磨耗。由於沖頭切削刃與工件之間的摩擦較小,因此在沖孔時對容易產生切屑問題的鋁材料進行沖孔時非常有效。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RW塗層]
它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。
與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
附定位孔沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 15天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是DLC塗層]
・與其他塗層相比,其最大的特徵是低磨耗。由於沖頭切削刃與工件之間的摩擦較小,因此在沖孔時對容易產生切屑問題的鋁材料進行沖孔時非常有效。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
附定位孔沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是NW塗層]
・在DLC鍍膜前先經過WPC處理,以提高DLC膜的附著力。與一般的 DLC處理一樣,對於沖板鋁材非常有效。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
附定位孔頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 15天~ |
---|
附定位孔頂料沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是NW塗層]
・在DLC鍍膜前先經過WPC處理,以提高DLC膜的附著力。與一般的 DLC處理一樣,對於沖板鋁材非常有效。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
桿(組裝部)形狀 |
頂料型 |
有無沖裁厚板 |
材質 |
表面處理 |
刃口形狀 |
前端形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 3天~ | 3天~ | 7天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 11天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 7天~ | 5天~ | 12天~ | 15天~ | 11天~ | 11天~ | 5天~ | 12天~ | 15天~ | 11天~ |
桿(組裝部)形狀 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 |
頂料型 | 無 | 標準型 / 彈簧加強型 | 標準型 / 彈簧加強型 | 標準型 / 彈簧加強型 | 標準型 / 彈簧加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧加強型 | 無 / 標準型 / 彈簧加強型 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 標準型 / 彈簧加強型 | 標準型 / 彈簧加強型 | 標準型 / 彈簧加強型 | 標準型 / 彈簧加強型 |
有無沖裁厚板 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
材質 | 相當於SKD11 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 |
表面處理 | 無 | 無 | RW被覆處理 | DICOAT | TiCN | WPC | 無DLC鍍層 | WPC | DICOAT | TiCN | RW被覆處理 | HW被覆處理 | HX被覆處理 | RX被覆處理 | 無DLC鍍層 | DLC基底WPC | HW被覆處理 | HX被覆處理 | RX被覆處理 | DLC基底WPC |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
前端形狀 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策