(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

直柱式沖頭(表面處理:拋光加工)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
材質
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

      直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

        附攻牙直柱式沖頭 -一般・拋光加工-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

        直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

        附攻牙直柱式沖頭 -一般・拋光加工-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~
        前端形狀直柱型直柱型直柱型
        桿(組裝部)形狀標準型標準型附攻牙
        頂料型標準型
        有無沖裁厚板
        材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 相當於SKH51相當於SKD11
        表面處理拋光加工拋光加工拋光加工
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI
        硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-6361-64 / 60-6360-63

        Loading...

        1. 1

        直柱式沖頭相關分類