(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

直柱式沖頭(頂料型:標準型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
材質
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 3天~
    前端形狀直柱型
    桿(組裝部)形狀標準型
    頂料型標準型
    有無沖裁厚板
    材質相當於SKD11 / 相當於SKH51
    表面處理無 / 拋光加工
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)61-64 / 60-63

    Loading...

    1. 1

    直柱式沖頭相關分類